text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Csatlakozó elemek az energialánc vagy gégecső felvételére és rögzítésére.

Az összekötő elemeket olyan esetekben használják, amikor az energialáncokat/gégecsöveket kell megtartani.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
A csatlakozó elemek szerszám nélkül, műanyag zárral nyithatók és zárhatók. A belső pofák két azonos félhéjból állnak, amelyek lyuk-csap csatlakozással vannak az energialáncra szerelve. Az energialánc köré szerelt pofák a csatlakozóelemben helyezkednek el és a belső profilnak köszönhetően szilárdan tartják az energialáncot.

Más vásárlók is vásároltak