text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csatlakozó elem
Kivitel 1
párban szállítva
Alaptest anyaga
poliamid
B=szélesség, belül
50
H=magasság, belül
17
Alábbiakhoz
80850-10-17050...
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csatlakozó elemeket párosával szállítjuk.
További információk
A csatlakozó elemek az energiavezető lánc két végének a berendezéshez való rögzítésére szolgálnak. A tehermentesítés a csatlakozó elembe integrált.

A csatlakozó elemek a külső sugár mentén csatlakoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak