text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
A csúszóperselyben az energialánc/gégecső egyenletesen és akadálytalanul halad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
A csúszópersely szerszám nélkül, műanyag zárral nyitható és zárható. A belső pofák két azonos félhéjból állnak, amelyek lyuk-csap csatlakozással vannak az energialáncra szerelve. Az energialánc köré szerelt pofák a csatlakozó elembe illeszkednek, és lehetővé teszik az energialánc egyenletes futását.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought