Dugaszolható összekötő méretezhető műanyag 80100-030
- Hőmérsékleti tartomány: -25 – +85 °C
- IP67 védettségi fokozat
Mennyiségi egység
10,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható összekötő
Kivitel 1
méretezhető
Kivitel 2
menetes csatlakozóval
Alak
B
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
bronz
D=átmérő
12
G=Menet
M8x1
Csatlakoztatási
mód
forrasztott csatlakozó
Csatlakozási
keresztmetszet
max. (mm²)
0,25
H
28
P1
3,5 - 5
UNSPSC Code
31161538
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Ház, műanyag.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Kivitel
Persely (aljzat)
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
További információk
Testreszabható elektromos csatlakozó menetes reteszeléssel.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +85 °C között
Rajzi hivatkozás
P1 = Kábeltömszelence
1 = Barna (BN)
2 = Fehér (WH)
3 = Kék (BU)
4 = Fekete (BK)
1 = Barna (BN)
2 = Fehér (WH)
3 = Kék (BU)
4 = Fekete (BK)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.