text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hálózati kábel
Kivitel 1
Schuko szögcsatlakozó
Kivitel 2
GST18I3 persely
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
L=Hossz
2000
Kábeltípus
H05VV-F
Méretezési feszültség V
250
Névleges áramerősség A
16
Vezetők száma x vezető-keresztmetszet
N=3X1,5 MM²
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Hálózati kábel a többcsatlakozós aljzatok és a LED-lámpák áramellátásához.

1. oldal: védőérintkező-szögcsatlakozó.
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak