text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötőkábel
Kivitel 1
GST18I3 csatlakozódugó
Kivitel 2
GST18I3 persely
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
L=Hossz
4000
Kábeltípus
H05VV-F
Méretezési feszültség V
250
Névleges áramerősség A
16
Vezetők száma x vezető-keresztmetszet
N=3X1,5 MM²
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Hálózati csatlakozó többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötéséhez.

1. oldal: GST18i3 dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak