{"product":{"productId":"agid.27600","price":16.26,"name":"Hálózati csatlakozó GST18i3 dugó - GST18i3 aljzat"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Hálózati csatlakozó többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötéséhez.
1. oldal: GST18i3 dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
1. oldal: GST18i3 dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.