Összekötőkábel GST18I3 csatlakozódugó műanyag fekete 80161-05-12X2000
- Többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötéséhez
- 3 pólusú
- Hüvely - dugó
Mennyiségi egység
16,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötőkábel
Kivitel 1
GST18I3 csatlakozódugó
Kivitel 2
GST18I3 persely
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
L=Hossz
2000
Kábeltípus
H05VV-F
Méretezési feszültség
V
250
Névleges áramerősség
A
16
Vezetők
száma x
vezető-keresztmetszet
N=3X1,5 MM²
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Hálózati csatlakozó többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötéséhez.
1. oldal: GST18i3 dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
1. oldal: GST18i3 dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.