Csatlakozókábel GST15I3 persely poliamid fehér 80162-203X3000
Sales unit
39,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Connection cable
Version 1
GST15i3 socket
Version 2
Open cable end
Main
material
polyamide
Main
colour
white
Component
material
PVC
Component
colour
orange
L=Length
3000
Cable type
H03VV-F
Connection
WIELAND GST15I3
No. of conductors
x conductor
cross-section
3X0,5 mm²
Rated current
A
16
Rated voltage
V
250
Safety rating
IP20
UNSPSC Code
43202216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Ház: poliamid PA.
Kábel: PVC.
Huzal szigetelése: PVC.
Huzalsodrat: réz.
Kábel: PVC.
Huzal szigetelése: PVC.
Huzalsodrat: réz.
Kivitel
Ház: persely (dugaszoló aljzat).
Ház színe: fehér.
Kábel színe: narancssárga.
Vezetékjelölés: a DIN EN 0293-308 szabvány szerint.
Ház színe: fehér.
Kábel színe: narancssárga.
Vezetékjelölés: a DIN EN 0293-308 szabvány szerint.
További információk
Csatlakozókábel a LED-lámpák áramellátásához.
1. oldal: GST15i3 aljzat. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: nyitott kábelvég.
Száraz helyiségekben történő használatra, könnyű elektromos készülékek csatlakoztatására közepes mechanikai igénybevétel mellett.
1. oldal: GST15i3 aljzat. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: nyitott kábelvég.
Száraz helyiségekben történő használatra, könnyű elektromos készülékek csatlakoztatására közepes mechanikai igénybevétel mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Rugalmas fektetés esetében: -5 °C és +70 °C között.
Rögzített fektetés esetében: -40 °C és +70 °C között.
Rögzített fektetés esetében: -40 °C és +70 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.