Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Megnevezés
Alkalmazási információ
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Diagnózis funkció
Elektromos csatlakozás, meghajtás, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás, meghajtás, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás, meghajtás, pólusok/erek száma
8
Elektromos csatlakozás, szelep, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás, szelep, csatlakozástípus
csatlakozó
Elektromos csatlakozás, szelep, pólusok/erek száma
2
Engedély
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Fontos tudnivalók a csökkenési sebességre vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Gyártói cikkszám
5318141
Gépház anyaga
Jellegzetes csökkenési sebesség
KC-jel
Kijelzés típusa
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Maradék hullámosság
Max. elektromos teljesítményfelvétel
Max. vezetékhossz
Max. áramfelvétel
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Névleges átmérő
Névleges üzemi feszültség DC
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Pneumatikus csatlakozás 3
Pneumatikus csatlakozás, kezelőelem
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Rezgő kifáradási szilárdság
Rögzítési mód
Rövidzárlati biztonság
igen
Szelepfunkció
Terepibusz-interfész, csatlakozási technológia
Terepibusz-interfész, csatlakozástípus
csatlakozó
Terepibusz-interfész, protokoll
Terepibusz-interfész, pólusok/erek száma
5
Terméksúly
Tömítések anyaga
Tömítési elv
kemény
UNSPSC Code
40140000
Vezérlés típusa
közvetlen
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Ütőszilárdság
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
áramfelvétel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.