text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Megnevezés
Belső átmérő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Golyó anyaga
Golyó anyagszáma
Gyártó Termék neve
VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Gyártói cikkszám
1686656
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
Kapcsolásiállapot-jelzés
Karima furatkép
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
nincs
Közeg
Közeg hőmérséklete
Működtetési mód
mechanikus
Működtetési nyomaték
Névleges belméret DN
8
Névleges nyomás a szerelvényen
Rögzítési mód
Szabvány alapján
Szelepfunkció
Szerelvény csatlakozás
Tengely anyaga
Tengely anyagszám
1.4401
Terméksúly
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought