Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
Designation
Actuation torque
Actuation type
Mechanical
Ball material
Based on standard
Corrosion resistant class KBK
Fitting connection
Flange drilling screen
Flow Kv L-borehole
Flow direction
Hand assist actuation
None
Housing material
Inside diameter
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
Manufacturer
Item number
1692210
Material information
Material number ball
Material number housing
Material number shaft
1.4401
Medium
Medium temperature
Nominal pressure fitting
Nominal width DN
8
Product weight
Sealing principle
soft
Seals material
Shaft material
Structural design
Switching position display
Valve function
WA_NR
assembly position
unlimited
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.