text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
Designation
Actuation type
pneumatic
Actuator housing material
Ambient temperature
CE certificate (see declaration of conformity)
Control type
Corrosion resistant class KBK
Exhaust function
Flow Kv
Flow direction
Flow direction-1
Instrument housing material
Kind of fastening
Line connection
Manufacturer Article name
VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
Manufacturer Item number
1002556
Material information
Material number instrument housing
Max. viscosity
Medium
Medium pressure
Medium temperature
Nominal pressure fitting
40
Nominal width
Operating medium
Operating pressure
Pneumatic connection
Product weight
Reset mode
Sealing principle
soft
Seat seal material
PTFE
Spindle seal material
PTFE
Structural design
UNSPSC Code
40140000
Valve function
WA_NR
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought