text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
GRLA-1/8-B
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállító elem
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
GRLA-1/8-B
Gyártói cikkszám
151165
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Lengő csatlakozás anyaga
Fröccsöntött horgany
Max. meghúzási nyomaték
Normális névleges átfolyás a fojtás irányában
Normális névleges átfolyás a visszacsapás irányában
Normális átfolyás a fojtás irányában 6 -> 0 bar
Normális átfolyás a visszacsapás irányában 6 -> 0 bar
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Rögzítési mód
becsavarható
Szabályozó csavar anyaga
sárgaréz
Szelepfunkció
Tengerészeti osztályozás
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás a teljes hőmérséklet-tartományban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought