text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1B2
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
C-érték
Csavarok anyaga
Elektromos csatlakozás
Engedély
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1B2
Gyártói cikkszám
8035207
Gépház anyaga
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Max. negatív ellenőrzési impulzus 1 jelnél
Max. pozitív ellenőrzési impulzus 0 jelnél
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Névleges átmérő
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Pneumatikus csatlakozás 3
Pneumatikus csatlakozás 4
Pneumatikus csatlakozás 5
Rezgő kifáradási szilárdság
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Szelepméret
Szellőzőnyílás csatlakozása
Tekercs jellemzők
Terméksúly
Távozó levegő funkció
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
UNSPSC Code
40140000
Vezérlés típusa
Vezérlő közeg
Vezérlő levegő csatlakozás 12
M5
Vezérlő levegő csatlakozás 14
M5
Vezérlő levegő elvezetés csatlakozása 82
M5
Vezérlő levegő elvezetés csatlakozása 84
M5
Vezérlőlevegő ellátás
Vezérlőnyomás
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
b-érték
0.3
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfedés
Ütőszilárdság
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak