text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
MHA2-MS1H-3/2O-2
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beépítési szélesség
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Csavarok anyaga
Elektromos csatlakozás
Engedély
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
MHA2-MS1H-3/2O-2
Gyártói cikkszám
196139
Gépház anyaga
KC-jel
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Kapcsolási idő szórás 1 Hz-től
Kiegészítő funkciók
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
visszaugró
Környezeti hőmérséklet
Környezeti és közeg-hőmérséklet korlátozás
Közeg hőmérséklete
Max. kapcsolási frekvencia
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Névleges átmérő
Pneumatikus csatlakozás 11
Csatlakozólemez
Pneumatikus csatlakozás 2
Csatlakozólemez
Pneumatikus csatlakozás 33
Csatlakozólemez
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Raszterméret
Rezgő kifáradási szilárdság
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Tekercs jellemzők
Terméksúly
Távozó levegő funkció
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
Tűrés, kapcsolási idő be
Tűrés, kapcsolási idő ki
Vezérlés típusa
közvetlen
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfedés
Ütőszilárdság
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás, reverzibilis
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought