Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
MHJ9-QS-6-HF/LP
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beépítési szélesség
C-érték
Csavarok anyaga
acél
Elektromos csatlakozás
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemelésre vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi feszültségre vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
MHJ9-QS-6-HF/LP
Gyártói cikkszám
567793
Gépház anyaga
Kapcsolási idő be 0,5 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő be 4 bar-nál és 12 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő be 4 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő be 4 bar-nál és 48 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 0,5 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 4 bar-nál és 12 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 4 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 4 bar-nál és 48 V-nál új állapotban
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
nincs
Környezeti hőmérséklet
Környezeti és közeg-hőmérséklet korlátozás
Közeg hőmérséklete
Max. kapcsolási frekvencia
Megengedett felületi hőmérséklet, mágnes
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Raszterméret
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Tekercsellenállás
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
Tömítési elv
kemény
Tűrés, kapcsolási idő be
Tűrés, kapcsolási idő ki
Vezérlés típusa
közvetlen
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
b-érték
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.