text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
MHJ10-S-2,5-MF
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Bemeneti ellenállás
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beépítési szélesség
C-érték
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Csavarok anyaga
acél
Elektromos csatlakozás
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemelésre vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Fontos tudnivaló a bementi áramról
Gyártó Termék neve
MHJ10-S-2,5-MF
Gyártói cikkszám
565513
Gépház anyaga
KC-jel
Kapcsolási idő be 0,5 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő be 4 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő be 6 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 0,5 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 4 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kapcsolási idő ki 6 bar-nál és 24 V-nál új állapotban
Kiegészítő funkciók
Korrózióállósági osztály KBK
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kézi segédműködtetés
nincs
Környezeti hőmérséklet
Környezeti és közeg-hőmérséklet korlátozás
Közeg hőmérséklete
Max. kapcsolási frekvencia
Max. meghúzási nyomaték, szeleprögzítés
Megengedett felületi hőmérséklet, mágnes
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Pneumatikus csatlakozás 1
Csatlakozólemez
Pneumatikus csatlakozás 2
Csatlakozólemez
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Raszterméret
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Tekercs jellemzők
Terméksúly
Trigger jel tartomány DC
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
Tömítési elv
kemény
Tűrés, kapcsolási idő be
Tűrés, kapcsolási idő ki
Vezérlés típusa
közvetlen
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
b-érték
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought