text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
Megnevezés
Anyagszám, csavar
1.4301
Beszerelési helyzet
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Csavarok anyaga
Elektromos csatlakozás
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
Gyártói cikkszám
1492217
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
nincs
Környezeti hőmérséklet
Közeg
Közeg hőmérséklete
Közegnyomás
Max. viszkozitás
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Nyomáskülönbség
Névleges nyomás a szerelvényen
40
Névleges átmérő
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Szerelvény csatlakozás
Szivárgás mértéke EN 12266-1 szerint
A
Tekercs jellemzők
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
Tömítési elv
puha
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought