Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-3AP4-10-R1
Megnevezés
solenoid valve
Anyagszám, csavar
1.4301
Gyártó
Termék neve
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-3AP4-10-R1
Gyártói cikkszám
1492342
Kézi segédműködtetés
nincs
Márka
FESTO
Nominal pressure fitting
40
Szivárgás mértéke EN 12266-1 szerint
A
Tömítési elv
puha
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.