text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR
Megnevezés
Csatlakozótömb
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csatlakozóléc anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR
Gyártói cikkszám
573931
Korrózióállósági osztály KBK
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
M7
Pneumatikus csatlakozás 3
Pneumatikus csatlakozás 4
M7
Pneumatikus csatlakozás 5
Raszterméret
Szelephelyek max. száma
20
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Vezérlő levegő elvezetés csatlakozása 82/84
M5
Vezérlő segédlevegő csatlakozása 12/14
M5
WA_NR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought