text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VABM-L1-10AW-M7-5
Megnevezés
Csatlakozótömb
Csatlakozóléc anyaga
Engedély
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VABM-L1-10AW-M7-5
Gyártói cikkszám
566549
Korrózióállósági osztály KBK
Max. meghúzási nyomaték, fali szerelés
Max. meghúzási nyomaték, szabványos sínre szerelés
Max. meghúzási nyomaték, szeleprögzítés
Pneumatikus csatlakozás 1
M7
Pneumatikus csatlakozás 2
M5
Pneumatikus csatlakozás 3
M7
Pneumatikus csatlakozás 4
M5
Pneumatikus csatlakozás 5
M7
Raszterméret
Szelephelyek max. száma
16
Terméksúly
Vezérlő levegő elvezetés csatlakozása 82/84
M5
Vezérlő segédlevegő csatlakozása 12/14
M5
WA_NR
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought