text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
CPE18-3/2-PRS-3/8-8
Designation
Ambient temperature
Connection strip material
Corrosion resistant class KBK
Fastening type connection block
with through hole
Fastening type valve
with internal thread
Manufacturer Article name
CPE18-3/2-PRS-3/8-8
Manufacturer Item number
550574
Material information
Max. number of pressure zones
2
Max. number of valve spaces
8
Max. tightening torque Valve fastening
Medium temperature
Operating pressure
Pitch dimension
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 3
Pneumatic connection 5
Product weight
WA_NR
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought