text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
ESS-100-GT-G1/4
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
ESS-100-GT-G1/4
Gyártói cikkszám
525988
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Leszakító erő 70 %-os vákuumnál
Magasságkiegyenlítés, szívótartó
Max. meghúzási nyomaték, rögzítőmenet
Min. munkadarab sugár R
Nyíróerő névleges üzemi nyomásnál
Névleges átmérő
Névleges üzemi nyomás
Rögzítési mód
Shore keménység
Szorítóerő névleges üzemi nyomásnál
Szín
Szívó anyaga
Szívó-térfogat
Szívó-átmérő
Szívóforma
Terméksúly
Vákuumcsatlakozás
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought