Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
VAS-55-1/4-NBR
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
Fröccsöntött horgany
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
VAS-55-1/4-NBR
Gyártói cikkszám
36144
Hatékony szívóátmérő
Kapcsolási helyzet
fent
Környezeti hőmérséklet
Leszakító erő 70 %-os vákuumnál
Névleges átmérő
Rögzítő menet
Shore keménység
Szorítóerő névleges üzemi nyomásnál
Szín
fekete
Szívó anyaga
NBR
Szívó-átmérő
Szívóforma
Szívórögzítés
Terméksúly
Vákuumcsatlakozás
WA_NR
Üzemi közeg
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.