text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P
Megnevezés
Accuracy FS
Ambient temperature
Button field material
CE certificate (see declaration of conformity)
Coil characteristic value
Construction type silencer type
open
Control output
PNP
Degree of contamination
3
Display type
Duty cycle
Ejector characteristic
Electrical connection
Empty run current
Filter housing material
Filter material
Filter porosity
Gyártó Termék neve
OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P
Hand assist actuation
tactile
Housing material
Hysteresis
Inductive protection circuit
Information about operating and control medium
Insulation voltage
Integrated function
Jet nozzle material
KC-mark
Kapcsolóbemenet szabványnak megfelelő
Korrózióállósági osztály KBK
Manufacturer Item number
540024
Material information
Max. output current
Max. szívóoldali térfogatáram atmoszféra ellen
Max. tightening torque
Measured parameter
Measurement principle
Medium temperature
Noise level for nominal operating pressure
Nominal operating pressure
Nominal width laval nozzle
Operating pressure
Operating pressure for max. vacuum
Operating voltage range DC
Overload resistant
Permission
Plug contacts material
Plug housing material
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 3
Pressure measurement range
Product weight
Protection class
III
Raszterméret
Regulation screw material
steel
Relative humidity
Reproducibility shifting time FS
Residual current
Reverse polarity protection
Rögzítési mód
Screw connection material
Screws material
steel
Setting options
Settings range threshold value
Short circuit resistance
yes
Silencer material
Stiftek anyaga
acél
Structural design
Surge voltage strength
Switch function
Switching element function
normally open
Switching logic inputs
Switching position display
Switching status indicator
Szűkülő fúvóka anyaga
POM
Tömítések anyaga
NBR
Valve function
closed
Venting time for nominal operating pressure
Voltage drop
Védettség
WA_NR
assembly position
unlimited
max. vákuum
vacuum connection
Üzemi közeg
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought