text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
SOOD-BS-L-PN-50
Megnevezés
Alak
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Detektálási eljárás
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Engedély
Feszültségesés
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fénytípus
Gyártó Termék neve
SOOD-BS-L-PN-50
Gyártói cikkszám
8075659
Gépház anyaga
Hatótáv
Hiszterézis
Kapcsolási kimenet
Kapcsolási állapot kijelzése
Kapcsolóelem funkció
Kiállító intézmény tanúsítványa
Korrózióállósági osztály KBK
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Környezeti hőmérséklet
Lézervédelmi osztály
1
Lökőfeszültség szilárdság
Maradék hullámosság
Max. fekete-fehér differencia
Max. fényfolt
Max. kapcsolási frekvencia
Max. kimenő áram
Meghúzási nyomaték
Minimális objektátmérő
Mérési elv
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Referencia anyag
Rögzítési mód
átmenő furattal
Rövidzárlati biztonság
Szabványnak megfelelő
Szennyezettségi fok
3
Szigetelési feszültség
Terméksúly
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Üresjárati áram
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemkészség kijelzése
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought