Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2
Megnevezés
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
6
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
kör
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
8
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 3, foglalt pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 3, funkció
Elektromos csatlakozás 3, pólusok/erek száma
3
Elosztó típusa
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2
Gépház anyaga
Ház színe
fekete
Kiegészítő funkciók
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz 1
Kábelhossz 2
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
fekete
Kábelátmérő 1
Kábelátmérő 2
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Lökőfeszültség szilárdság
Manufacturer
Item number
2903567
Menetes reteszelés anyaga
Szabvány alapján
Szennyezettségi fok
3
Szigetelő burkolat anyaga
PVC
Terméksúly
Tömítések anyaga
UNSPSC Code
40140000
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány AC
Üzemi feszültségtartomány DC
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.