Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
NEBU-M12W5N-K-2.5-LE3
Megnevezés
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
kör
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
3
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
NEBU-M12W5N-K-2.5-LE3
Gyártói cikkszám
541365
Gépház anyaga
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Ház színe
fekete
Kapcsolási állapot kijelzése
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
szürke
Kábelátmérő
Kábelátmérő tűrése
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Különleges jellemzők
olajálló
Lökőfeszültség szilárdság
Menetes reteszelés anyaga
Szabványnak megfelelő
Szennyezettségi fok
3
Szigetelő burkolat anyaga
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemkészség kijelzése
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.