Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
PEV-1/4-A-SW27
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Elektromos csatlakozás
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
PEV-1/4-A-SW27
Gyártói cikkszám
159259
Gépház anyaga
acél, horganyzott
Kapcsolóelem funkció
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Küszöbértékeke beállítási tartománya
Max. kapcsolási frekvencia
Max. kikapcsolási kimenő feszültség AC
250 V
Max. kikapcsolási kimenő feszültség DC
250 V
Max. kimenő áram
Membrán anyaga
NBR
Mért méret
Mérési eljárás
Nyomásmérési tartomány
Pneumatikus csatlakozás
Rögzítési mód
becsavarható
Terméksúly
Védettség
WA_NR
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.