Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
Megnevezés
Alak
T-horonyhoz
Analóg kimenet
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállítási lehetőségek
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Dugós érintkező anyaga
Egyenességi hiba, jellegzetes ± mm-ben
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
4
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Elmozdulás felbontása
Engedély
Feszültségesés
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fólia anyaga
Poliészter
Gyártó
Termék neve
SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
Gyártói cikkszám
1531265
Gépház anyaga
Hollandi anya anyaga
IO-Link, SIO-Mode támogatás
igen
IO-Link, folyamat adatszélesség IN
IO-Link, folyamat adattartalom IN
IO-Link, funkciós osztályok
IO-Link, kommunikációs üzemmód
IO-Link, minimális ciklusidő
IO-Link, porttípus
A
IO-Link, profil
IO-Link, protokoll
Ismétlési pontosság
KC-jel
Kapcsolási kimenet
PNP
Kapcsolási állapot kijelzése
Kapcsolóelem funkció
Kikapcsolási idő
Kimeneti irány csatlakozás
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
szürke
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Letapogatási intervallum típus.
Maradék hullámosság
Max. kapcsolási frekvencia
Max. kapcsolási teljesítmény DC
Max. kimenő áram
Max. mozgatási sebesség
Mért méret
Pozíció
Mérési elv
Méréstartomány
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Protokoll
Rögzítési mód
Rövidzárlati biztonság
igen
Terméksúly
Túlterhelési elleni szilárdság
Vezeték tulajdonság
Védettség
WA_NR
Állapotkijelzés
Áramkimenet max. terhelőellenállása
Áramkimenet érzékenysége
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemkészség kijelzése
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.