text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
Megnevezés
Alak
kör
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállítási lehetőségek
Nyomógomb
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
4
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Engedély
Feszültségesés
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fólia anyaga
Poliészter
Gyártó Termék neve
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
Gépház anyaga
Hollandi anya anyaga
KC-jel
Kapcsolási kimenet
Kapcsolási pont ismételhetősége
Kapcsolási állapot kijelzése
Kapcsolóelem funkció
Kikapcsolási idő
Kimeneti irány csatlakozás
Korrózióállósági osztály KBK
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
szürke
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Letapogatási intervallum típus.
Manufacturer Item number
2393549
Maradék hullámosság
Max. kapcsolási frekvencia
Max. kapcsolási teljesítmény DC
Max. kimenő áram
Méretezési üzemi feszültség DC
Mért méret
Forgásszög
Mérési elv
Méréstartomány
Polaritás felcserélése elleni biztosítás
Rögzítési mód
Rövidzárlati biztonság
igen
Special properties
oil-resistant
Szabvány alapján
Terméksúly
Túlterhelési elleni szilárdság
Vezeték tulajdonság
Védettség
WA_NR
Érintésvédelmi osztály
III
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak