text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DNC-100-50-PPV
Megnevezés
Alapsúly 0 mm löketnél
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csillapítás
Csillapítási hossz
Dugattyúrúd anyaga
Dugattyúrúd menet
Dugattyúrúd vége
külső menet
Dugattyúátmérő
Elméleti erő 6 bar-nál, előremenő ág
Elméleti erő 6 bar-nál, visszatérő ág
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
DNC-100-50-PPV
Gyártói cikkszám
163481
Hengercső anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
Szabványnak megfelelő
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Tengerészeti osztályozás
Terméksúly
Tömítések anyaga
Változatok
WA_NR
szerkezeti felépítés
Ütközési energia a végállásokban
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought