text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DSR-32-180-P
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Billentővasalat beállítási tartománya
Billenőasztal
Csillapítás
Csillapítási szög
Elméleti forgatónyomaték 6 bar nyomásnál
Gyártó Termék neve
DSR-32-180-P
Gyártói cikkszám
11912
Hajtótengely anyaga
Környezeti hőmérséklet
Max. elfordulási frekvencia 6 bar-nál
Méret
32
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
átmenő furattal
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought