text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DGPL-40-500-PPV-A-B-KF
Megnevezés
Alapsúly 0 mm löketnél
Alternatív csatlakozások
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csillapítás
Csillapítási hossz
Dugattyúátmérő
Elméleti erő 6 bar-nál, előremenő ág
Elméleti erő 6 bar-nál, visszatérő ág
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
DGPL-40-500-PPV-A-B-KF
Gyártói cikkszám
526667
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Mozgási elv
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
Pozíciófelismerés
Terméksúly
Tömítések anyaga
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought