Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
ADVU-25-40-A-P-A
Designation
Ambient temperature
Base weight at 0 mm stroke
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Damping
Dynamic seals material
Flush screw material
Steel galvanised
Impact energy at the end positions
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
ADVU-25-40-A-P-A
Manufacturer
Item number
156614
Moving mass at 0 mm stroke
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Piston diameter
Piston rod end
external thread
Piston rod material
Pneumatic connection
M5
Position detection
Product weight
Structural design
Supplement moved mass per 10 mm stroke
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variants
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
assembly position
unlimited
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.