On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
HGDT-50-A-F
Designation
Befogó funkció
Befogópofa max. játéka Sz
Befogópofa max. szögjátéka ax,ay
Befogópofák száma
3
Close gripper jaws at gripping force at 6 bar
Corrosion resistant class KBK
Cover cap material
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Housing material
Környezeti hőmérséklet
Löket befogópofánként
Manufacturer
Article name
HGDT-50-A-F
Manufacturer
Item number
560186
Material information
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. exchange precision
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. tömeg külső megfogóujjon egyenként
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. closing time at 6 bar
Min. opening time a 6 bar
Open gripper jaws at gripping force of 6 bar
Open total gripping force at 6 bar
Operating medium
Operating principle
double-acting
Pneumatikus csatlakozás
Pneumatikus csatlakozás, elzárólevegő
M5
Pozíciófelismerés
Product weight
Rotational symmetry
Rögzítési mód
Size
50
Tömegtehetetlenségi nyomaték
Vezetőelemek utánkenési intervalluma
WA_NR
assembly position
unlimited
szerkezeti felépítés
Összes befogóerő 6 bar-nál zárás
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás, elzárólevegő
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.