text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGPT-50-A-B-F-G1
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Befogó funkció
Befogóerő biztosító
Befogópofa max. játéka Sz
Befogópofa max. szögjátéka ax,ay
Befogópofák száma
2
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Forgásszimmetria
Gyártó Termék neve
HGPT-50-A-B-F-G1
Gyártói cikkszám
560226
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket befogópofánként
Max. cserepontosság
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. tömeg külső megfogóujjon egyenként
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
50
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
Pneumatikus csatlakozás, elzárólevegő
M5
Pozíciófelismerés
Rögzítési mód
Takarósapka anyaga
Terméksúly
Tömegtehetetlenségi nyomaték
Vezetőelemek utánkenési intervalluma
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás, elzárólevegő
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought