Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
HGPP-20-A-G1
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Befogó funkció
Befogóerő biztosító
Befogópofák száma
2
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
HGPP-20-A-G1
Gyártói cikkszám
187874
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket befogópofánként
Max. cserepontosság
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. tömeg külső megfogóujjon egyenként
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
20
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M5
Pozíciófelismerés
Rögzítési mód
belső menettel
Takarósapka anyaga
POM
Terméksúly
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.