Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
HGPM-08-EO-G6
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Befogó funkció
Befogóerő befogópofánként 6 bar-nál zárás
Befogópofák száma
2
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
HGPM-08-EO-G6
Gyártói cikkszám
197559
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket befogópofánként
Löketkiegyenlítés rugóereje
Max. cserepontosság
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
8
Működési mód
Pneumatikus csatlakozás
M3
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
átmenő furattal
Takarósapka anyaga
POM
Terméksúly
WA_NR
szerkezeti felépítés
Összes befogóerő 6 bar-nál nyitás
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.