text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGWM-12-EO-G7
Megnevezés
Befogó funkció
Szögvas
Befogópofa max. játéka Sz
Befogópofa max. szögjátéka ax,ay
Befogópofák száma
2
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
HGWM-12-EO-G7
Gyártói cikkszám
185700
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. nyílásszög
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
12
Működési mód
Pneumatikus csatlakozás
M3
Pozíciófelismerés
nincs
Rugó-visszatérítő nyomaték
Rögzítési mód
ellenanyával
Takarósapka anyaga
POM
Terméksúly
WA_NR
szerkezeti felépítés
Összes befogónyomaték 6 bar-nál, zárás
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak