text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DHEB-12-E-U-E-P
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
DHEB-12-E-U-E-P
Gyártói cikkszám
1320833
Gépház anyaga
Harmonika anyaga
EPDM
Harmonika lökete
Hasznos terhelés irányértéke
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Max befogható átmérő
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megvezetés
Min. befogható átmérő
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
12
Működési mód
Pneumatikus csatlakozás
M3
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
Terméksúly
Visszatérítő nyomás
WA_NR
harmonika közepes csereintervalluma
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak