text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DHEB-27-E-D-S-L
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
DHEB-27-E-D-S-L
Gyártói cikkszám
1320760
Gépház anyaga
Harmonika anyaga
Harmonika lökete
Hasznos terhelés irányértéke
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Max befogható átmérő
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megvezetés
Min. befogható átmérő
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
Működési mód
Pneumatikus csatlakozás
M5
Pozíciófelismerés
Rögzítési mód
Terméksúly
Visszatérítő nyomás
WA_NR
harmonika közepes csereintervalluma
szerkezeti felépítés
Élelmiszerekhez alkalmas
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought