text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
EHMB-32-100
Designation
Actuator pinion diameter
Actuator shaft material
steel
Ambient temperature
Cover material
Drive shaft material
Empty run actuator torque
Gear ratio
Gear type
Housing material
Manufacturer Article name
EHMB-32-100
Manufacturer Item number
1098558
Material information
Max. actuator torque
Max. feed force Fx
Max. input speed
Max. output speed
Product weight
Rotation angle
Size
32
Structural design
V-belt material
V-belt separation
WA_NR
Working stroke
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought