text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
EPCO-25-150-3P-ST-E
Megnevezés
Elektromos henger
Alapsúly 0 mm löketnél
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Dugattyúrúd anyaga
Dugattyúrúd max. elfordulási szöge ±
Dugattyúrúd menet
M8
Dugattyúrúd vége
külső menet
Elektromos csatlakozási technológia
csatlakozó
Elfordulás elleni biztosítás/vezető
Engedély
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
EPCO-25-150-3P-ST-E
Gyártói cikkszám
1470702
Gépház anyaga
Hasznos terhelés irányértéke, függőleges
Hasznos terhelés irányértéke, vízszintes
Hengercső anyaga
Irányváltó játéka
Ismétlési pontosság
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Lépésszög teljes lépésnél
Lépésszög tűrés
Löket
Max. előtoló erő Fx
Max. gyorsulás
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték My
Max. nyomaték Mz
Motortípus
Léptetőmotor
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Méret
25
Névleges áramerősség motor
Névleges üzemi feszültség DC
Orsó anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsó-menetemelkedés
Orsóanyag anyaga
acél
Orsótípus
Golyósorsó-hajtás
Orsóátmérő
Relatív páratartalom
Rotorhelyzet jeladó
Rotorhelyzet jeladó interfész
Rotorhelyzet jeladó mérési elve
Rögzítési mód
Szigetelésvédelmi osztály
B
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Tartalék lökethossz
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömegtehetetlenségi nyomaték JH egy méter lökethosszonként
Tömegtehetetlenségi nyomaték JL egy kg hasznos terhelésre
Tömegtehetetlenségi nyomaték JO
Védettség
WA_NR
max. sebesség
szerkezeti felépítés
Ütközési energia a végállásokban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought