Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
EAGF-V2-KF-50-400
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Eltolóerő
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
EAGF-V2-KF-50-400
Gyártói cikkszám
2784184
Gépház anyaga
Irányváltó játéka
Járomlap anyag
acél
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Max. erő Fy
Max. erő Fy statikus
Max. erő Fz
Max. erő Fz statikus
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték Mx statikus
Max. nyomaték My
Max. nyomaték My statikus
Max. nyomaték Mz
Max. nyomaték Mz statikus
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg
Mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löketnél
Méret
50
Ráadás a mozgatott tömeg súlypontjára 10 mm löketenként
Rögzítési mód
belső menettel
Terméksúly
UNSPSC Code
40140000
Vezetőelem anyaga
edzett acél
WA_NR
szerkezeti felépítés
Megvezetés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.