text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
2
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
2
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
2
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
2
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
Gyártói cikkszám
566663
Gépház anyaga
POM
Ház színe
fekete
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Szigetelő burkolat anyaga
PVC
Terméksúly
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Érvégek
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought