text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBV-S1W37-KM-10-LE27
Megnevezés
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NEBV-S1W37-KM-10-LE27
Gyártói cikkszám
543276
Gépház anyaga
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Használati terület
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
PVC
Kábelköpeny színe
szürke
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Lökőfeszültség szilárdság
Szabványnak megfelelő
Szigetelő burkolat anyaga
PVC
Terméksúly
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak