text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
KMP6-25P-12-5
Megnevezés
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Csatlakozásgyakoriság
50
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
15
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
25
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
15
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
15
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
KMP6-25P-12-5
Gyártói cikkszám
530050
Gépház anyaga
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Ház színe
szürke
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
PVC
Kábelköpeny színe
szürke
Kábelátmérő
Kábelátmérő tűrése
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Lökőfeszültség szilárdság
Menetes reteszelés anyaga
Névleges üzemi feszültség DC
Szabványnak megfelelő
Szennyezettségi fok
2
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Érvégek
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought