text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBS-M12G12-KS-10-LE12
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Csatlakozási keresztmetszet
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1
Elektromos csatlakozás 2
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NEBS-M12G12-KS-10-LE12
Gyártói cikkszám
2912452
Hollandi anya anyaga
Fröccsöntött horgany
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábel min. hajlítási sugara
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
Kábelköpeny színe
fekete
Kábelátmérő
Kábelátmérő tűrése
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Névleges üzemi feszültség DC
Szennyezettségi fok
3
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
Vezeték megnevezése
Vezeték tulajdonság
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Érszigetelés színkódja
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought